Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE59 - 钢制万向球▪车削型▪螺杆切削型▪标准型
明细表
QDE59-8
CODE
代码
QDE59
TYPE
类型
螺杆切削式▪标准型
MAT1
主体材质
S45C
MAT2
球材质
SUJ2
MAT3
封盖材质
S45C
SUR
表面处理
镀铬
GG
规格
8
D
42 mm
D1
26 mm
D2
32 mm
R
- mm
DD
d
25.4 mm
HH1
h1
42 mm
T
4 mm
HH2
h2
21 mm
B
11 mm
B1
14 mm
M
10 mm
NFZ
耐负载 N(kgf)
1500(150)
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D