IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QDE63-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qde63.prj},{NB=QDE63-50},{CODE=QDE63},{TYPE=Screw cutting type / garbage chute discharge type},{MAT=15CrMo},{MAT1=GCr15},{MAT2=S20C},{SUR=Nickel platedc},{SPE=50},{W=1.5},{W1=1.5},{HOLE=Shell head},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE63 - Steel universal ball, turning type, screw cutting type, garbage chute discharge type
Bill of material
QDE63-50
CODE
code
QDE63
TYPE
type
Screw cutting type / garbage chute discharge type
MAT
The main material
15CrMo
MAT1
Ball material
GCr15
MAT2
Cover material
S20C
SUR
Surface treatment
Nickel platedc
SPE
Specification
50
120
20A
50
120
20A
D
30
mm
D1
27
mm
DD
d
19.050
mm
B
6.0
mm
HH1
h1
26.0
mm
HH2
h2
10
mm
T
5.0
mm
M
M8
mm
W
1.5
mm
W1
1.5
mm
HOLE
Garbage discharge hole
Shell head
LOAD
Withstand load
60
LINK
weblink
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D