IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QDF01-14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qdf01_02.prj},{NB=QDF01-14},{CODE=QDF01},{TYPE=Press-in/Plunger type},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS440C(HRC55-)},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{MAT6=SUS631J1},{SPE=14},{SPEPOOL=14,18,22},{P=0.0},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDF01_02 - Steel universal ball/Turning type/Press-in
Bill of material
QDF01-14
CODE
model
QDF01
QDF01
TYPE
Types of
Press-in/Plunger type
Press-in/Plunger type
MAT1
main body Material
SUS304
MAT2
Adjustment ring Material
SUS304
MAT3
Steel ball Material
SUS440C(HRC55-)
MAT4
case Material
SUS304
MAT5
Retaining ring Material
SUS304
MAT6
spring Material
SUS631J1
SPE
specification
14
18
22
14
18
22
D
16
16
mm
D1
14.0
14.0
mm
HH1
H1
1.5
mm
HH2
h2
14.0
14.0
mm
HH3
h3
0.0
0.0
mm
HH4
h4
1.5
mm
DD
d
5.56
mm
M
M Fine thread
-
-
mm
K
0.0
0.0
mm
PCD
P.C.D
0.0
0.0
mm
WL1
Withstand load min
23(2.3)
WL2
Withstand load max
30(3.0)
LINK
website
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D