Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDH11 - 塑制万向球 注塑型 法兰式
明细表
QDH11-16
CODE
代码
QDH11
TYPE
类型
法兰式/宅耳型
MAT
主体材质
ABS
MAT1
主球材质
POM
MAT2
副球材质
SUS304
SPE
规格
D
29 mm
D1
51 mm
D2
41 mm
K
4.5 mm
DD
d
15.875 mm
H
20 mm
HH1
h1
3 mm
T
4 mm
SINGE
单体承重
8 kg
ALLOWABLE
容许承重
10 kg
BOTY
本体重量
35 g
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D