IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QFC01-15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qfc01.prj},{NB=QFC01-15},{CODE=QFC01},{TYPE=Flanged},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=SUJ2},{MAT4=SUS304},{SP=15},{SPPOOL=15,19,25,30,38,45,51},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFC01 - Heavy-duty steel universal ball flanged
Bill of material
QFC01-15
CODE
code
QFC01
TYPE
Type
Flanged
MAT1
The main material
S45C
MAT2
Adjust ring material
S45C
MAT3
Material of main ball
SUJ2
MAT4
Subball material
SUS304
SP
specification
15
19
25
30
38
45
51
15
19
25
30
38
45
51
D
30
mm
DD
d
15.87
mm
H
20.0
mm
HH
h
4.6
mm
T
5.0
mm
D1
54
mm
PCD
P.C.D
48
mm
K
5.0
mm
SL
Single load
40
kg
AL
Allowable load
50
kg
WE
Body weight
120
g
LINK
website
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D