IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VNX12-1.5-14-B17-P8N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vnx12_13.prj},{NB=VNX12-1.5-14-B17-P8N},{CODE=VNX12},{TYPE=Finishing Type Keyway Hole Type},{MAT=S45C},{SUR=black},{HAR=-},{ANG=19°34′42 \"},{MOD=1.5},{TEE=14},{P=8N},{HC=N/A},{MCC=N/A},{MC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNX12_13 - Helical gears, right-hand, fine-milled
Bill of material
VNX12-1.5-14-B17-P8N
CODE
Code
VNX12
VNX12
TYPE
Types of
Finishing Type Keyway Hole Type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
black
HAR
hardness
-
-
ANG
right hand angle
19°34′42 "
MOD
modulus
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
TEE
number of teeth
B
17
P
8N
8N
DD
d
22.28
D
25.28
H
16
L
26
L1
4.5
M
4
HC
Additional machining of set screw holes
N/A
HC90
HC120
N/A
HC90
HC120
MCC
Additional processing for changing the size of the tapped hole
N/A
MC
N/A
MC
MC
0
0
LINK
website link
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D