Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNX51_61 - Helical rack
Bill of material
VNX51-1.5-L500
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
HRD
Tooth surface hardness
HRC45~55
YXJ
Right-handed angle
19°31′42″
JDDJ
Accuracy level
MS
Modulus
L
mm
L1
6.0 mm
CS
Number of teeth
100
W
17 mm
H
17 mm
HH
h
15.5 mm
A
62.5 mm
B
125 mm
N
Number of holes (N)
4
H1
h1
7 mm
Z
7 mm
G
31.7 mm
E
436.6 mm
K
5.7 mm
LINK
webink
webxxx mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D