Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNY01_21 - Spur gear bevel gear · Modulus 1.0/1.5/2.0
Bill of material
VNY01-1.0-2020-P6
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
Material (International)
45
MAT2
Material (equivalent)
S45C
SUR
Surface treatment
Black
MS
Modulus
mm
MOD
Nominal model
mm
P
Inner hole diameter PH7
mm
CS
Number of teeth
20 mm
CSB
Tooth ratio
1:2
PD
Paired model
2020 mm
H
16 mm
DD
20.0 mm
D
21.41 mm
K
11.8 mm
B
21.0 mm
L
14.53 mm
G
11.71 mm
Q
9.00 mm
V
4.5 mm
L1
4.3 mm
A
49°3'
M
M4
OP
Optional processing
LINK
website
website link
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D