Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA01_02 - Heat insulation board Japan imported material, high temperature and high heat insulation level
Bill of material
JAA01-3-A20-B20-T3
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
Silicate adhesive
COL
colour
white
WD
Ambient temperature
Room temperature~400°C
DRXS
Thermal Conductivity
0.08 W/m.K
KYQD
Compressive strength
182 (N/mm²)at23°C
KZQD
Flexural strength
94 (N/mm²)at23°C
MD
density
1.2 g/cm³
SPE
specification
mm
KX
Hole type
mm
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
ATOL
A tolerance
+1.0/0 mm
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
BTOL
B tolerance
+1.0/0 mm
T
3 mm
F
mm
G
mm
NZ
Hole processing options
N
Through hole
mm
Z
Counterbore
mm
DD
d
DD1
d1
0.0
HH
h
0.0
FCC
Change the hole position at the left end
FC
mm
GCC
Change the bottom hole position
GC
mm
LINK
weblink
webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D