Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAA01_02 - 隔热板 日本进口材料 高温高隔热级
明细表
JAA01-3-A20-B20-T3
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
硅酸盐类粘接剂
COL
颜色
白色
WD
使用环境温度
常温~400°C
DRXS
导热系数
0.08 W/m.K
KYQD
抗压强度
182 (N/mm²)at23°C
KZQD
抗折强度
94 (N/mm²)at23°C
MD
密度
1.2 g/cm³
SPE
规格
mm
KX
孔型
mm
A
mm
输入参数值: A
mm
cm
inch
ft
ATOL
A 公差
+1.0/0 mm
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
BTOL
B 公差
+1.0/0 mm
T
3 mm
F
mm
G
mm
NZ
孔加工选择
N
通孔
mm
Z
沉孔
mm
DD
d
DD1
d1
0.0
HH
h
0.0
FCC
变更左端孔位
FC
mm
GCC
变更下端孔位
GC
mm
LINK
网站
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D