Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAA31_32 - Heat insulation board material imported from Japan
Bill of material
JAA31-5-A20-B20-T5
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
Silicate adhesive
COL
colour
white
WD
Ambient temperature
Room temperature~350°C
DRXS
Thermal Conductivity
0.07 W/m.K
KYQD
Compressive strength
1.2 (N/mm²)at23°C
KZQD
Flexural strength
8.8 (N/mm²)at23°C
MD
density
0.5 g/cm³
SPE
specification
mm
KX
Hole type
mm
A
mm
Wert eingeben für A
mm
cm
inch
ft
B
mm
Wert eingeben für B
mm
cm
inch
ft
T
5 mm
TTOL
T tolerance
+0.8/-0.8 mm
F
mm
G
mm
NZ
Hole processing options
N
Through hole
mm
Z
Counterbore
mm
DD
d
DD1
d1
0.0
HH
h
0.0
FCC
Change the hole position at the left end
FC
mm
GCC
Change the bottom hole position
GC
mm
AAA
Increase waist hole
AA
mm
H
mm
J
mm
LINK
weblink
webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D