IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
JAD37-T5-2K-A15-B15-F9-G9-N5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jad37_46.prj},{NB=JAD37-T5-2K-A15-B15-F9-G9-N5},{CODE=JAD37},{TYPE=Hard grade · Hole machining type},{MAT=organic composites},{COL=White},{UAT=normal atmospheric temperature~200℃},{TC=0.03},{CT=<0.3},{FT=-},{DEN=0.05},{T=5},{SPE=2K},{A=15},{ATOL=+1.0/0},{B=15},{BTOL=+1.0/0},{F=9.0},{G=9.0},{HOL=N},{NZ=5},{LINK=Website link},{COL1=1.00,1.00,1.00,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAD37_46 - Heat shield, soft grade/hard grade/ultra low conductivity grade
Bill of material
JAD37-T5-2K-A15-B15-F9-G9-N5
CODE
code
JAD37
JAD37
TYPE
type
Hard grade · Hole machining type
Hard grade · Hole machining type
MAT
Material
organic composites
organic composites
COL
colour
White
White
UAT
Use ambient temperature
normal atmospheric temperature~200℃
normal atmospheric temperature~200℃
TC
Thermal Conductivity
0.03
0.03
W/m.k
CT
Compressive strength at23℃
<0.3
<0.3
N/mm²
FT
Flexural strength at23℃
-
-
N/mm²
DEN
density
0.05
0.05
g/cm³
T
5
10
15
20
5
10
15
20
mm
SPE
Pass pattern
2K
4K
2K
4K
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
ATOL
A
+1.0/0
mm
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
BTOL
B
+1.0/0
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
HOL
Hole selection
N
Z
N
Z
mm
NZ
N-Z
5
6
8
10
5
6
8
10
mm
DD
d
5.3
mm
DD1
D1
9.5
mm
HH
h
6
mm
LINK
Website link
Website link
COL1
1.00,1.00,1.00,0.00
1.00,1.00,1.00,0.00
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D