IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
JAE02-T5-2K-A20-B20-F8.5-G5-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G2-Engineered Plastic Plates
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g2/jae02_12.prj},{NB=JAE02-T5-2K-A20-B20-F8.5-G5-N3},{CODE=JAE02},{TYPE=Standard Compression Grade, Hole Machining Type},{MAT=Resin fiberglass composite},{COLOR=green},{USE=Normal temperature~250℃},{THERMAL=0.22},{COMPRESSIVE=400},{DENSITY=1.85},{T=5},{A=20},{TOLERANCE1=+1.0,0},{B=20},{TOLERANCE2=+1.0,0},{HOLE=2K},{F=8.5},{G=5.0},{ZZNZ=N},{N=3},{Z=},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAE02_12 - Insulation board Heat-resistant grade Standard compressive grade
Bill of material
JAE02-T5-2K-A20-B20-F8.5-G5-N3
CODE
code
JAE02
JAE02
TYPE
type
Standard Compression Grade, Hole Machining Type
Standard Compression Grade, Hole Machining Type
MAT
materail
Resin fiberglass composite
COLOR
color
green
green
USE
Use environment
Normal temperature~250℃
Normal temperature~250℃
THERMAL
Thermal Conductivity
0.22
0.22
W/m K
COMPRESSIVE
Compressive strength
400
400
W/mm²(at23℃)
DENSITY
density
1.85
1.85
g/cm³
T
5
10
15
20
5
10
15
20
A
A(Minimum unit 1)
TOLERANCE1
A tolerance
+1.0,0
B
B(Minimum unit 1)
TOLERANCE2
B(tolerance)
+1.0,0
HOLE
hole pattern
2K
2KL
4K
6K
2K
2KL
4K
6K
F
G
ZZNZ
Via selection
N
N
N
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
Z
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D