Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JAF02_22 - Thermal insulation board ??¨¨ high strength grade / high temperature durability
Bill of material
JAF02-10P-2K-A18-B18-T10-F6-G4.5-N3
CODE
Code
TYPE1
Type1
TYPE2
Type2
Hole processing type
COLOR
color
ATEM
Ambient temperature
TCO
Thermal conductivity (W/m.k)
COS
Compressive strength (N/mm2) at23??C
FST
Flexural strength (N/mm2) at23??C
DEN
Density (g/cm2)
GG
specification
KX
Hole type
A
A minimum unit 1
mm
Введите значение для A
A minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
AG
A tolerance
mm
B
B minimum unit 1
mm
Введите значение для B
B minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
BG
B tolerance
mm
T
mm
F
F minimum unit 0.5
mm
Введите значение для F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
G
G minimum unit 0.5
mm
Введите значение для G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
KJG
Hole processing
KGG
Hole specification
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0
L
mm
CODE1
Optional processing FC (changing the left end hole position), GC (changing the lower end hole position)
FC
Change the left end hole position (minimum unit 1)
GC
Change the lower hole position (minimum unit 1)
LINK
website
Website connection
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D