IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
NHC21-L50-X15-W60-H40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhc21_22.prj},{NB=NHC21-L50-X15-W60-H40},{CODE=NHC21},{TYPE=U-shaped belt hanging platform},{MAT1=nylon cloth},{TH1=0.25},{MAT2=stainless steel},{TH2=2.0},{MAT3=Black PVC board},{TH3=1.0},{L=50},{LPOOL=[50:2000/1]},{X=15},{XPOOL=15,20,25,30,35,40},{W=60},{H=40},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHC21_22 - Organ cover, U-shaped belt hanging platform
Bill of material
NHC21-L50-X15-W60-H40
CODE
Code
NHC21
NHC21
TYPE
type
U-shaped belt hanging platform
MAT1
Protective fabric material
nylon cloth
nylon cloth
TH1
Protective fabric thickness
0.25
0.25
MAT2
Mounting flange material
stainless steel
TH2
Mounting flange thickness
2.0
MAT3
Support plate material
Black PVC board
TH3
Support plate thickness
1.0
L
Stretch length Lmax
X
Fold X
15
20
25
30
35
40
15
20
25
30
35
40
W
Outer width W
H
External height H
D
Mounting aperture D
5
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D