IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
NHE02-0808-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe02_12.prj},{NB=NHE02-0808-M3},{CODE=NHE02},{TYPE=One end external thread, one end internal thread, economical, cylindrical},{MAT1=natural rubber},{MAT2=S45C},{HRD=Shore A60},{SUR=Galvanized},{SP=0808},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHE02_12 - Rubber shock absorber, one end external thread, one end internal thread
Bill of material
NHE02-0808-M3
CODE
Code
NHE02
NHE02
TYPE
Types of
One end external thread, one end internal thread, economical, cylindrical
One end external thread, one end internal thread, economical, cylindrical
MAT1
Rubber body material
natural rubber
MAT2
Metal parts material
S45C
S45C
HRD
Rubber hardness
Shore A60
SUR
Surface treatment
Galvanized
Galvanized
SP
specification
0808
1010
1510
1515
1520
2015
2020
2520
2525
3020
3025
3030
3040
4020
4030
4040
5020
5030
5040
5050
6030
6040
6060
0808
1010
1510
1515
1520
2015
2020
2520
2525
3020
3025
3030
3040
4020
4030
4040
5020
5030
5040
5050
6030
6040
6060
M
M3
M3
mm
D
8
8
mm
H
8
8
mm
G
0.0
0.0
mm
L1
6
6
mm
L2
L2 (min)
3
3
mm
OL
Optimum load
8
8
kg
OC
Optimum compression
1.5
1.5
mm
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D