IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
NHE75-3022-M6-030
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe71_j-nhe75.prj},{NB=NHE75-3022-M6-030},{CODE=NHE75},{TYPE=External thread at both ends, Lightweight, Drum type},{TL=Short type},{MAT1=Domestic silicone},{MAT2=SUS304},{SP=3022},{M=6},{MPOOL=6},{RL=030},{D1=30},{D2=24},{H1=22},{H2=18},{L=18},{L1=14},{SAC=2 nuts 2 spring pads stainless steel},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHE71_J-NHE75 - Silicone shock absorber, external thread at both ends, Lightweight
Bill of material
NHE75-3022-M6-030
CODE
Code
NHE75
NHE75
TYPE
Types of
External thread at both ends, Lightweight, Drum type
TL
Thread length
Short type
Short type
MAT1
Rubber body material
Domestic silicone
Domestic silicone
MAT2
Metal parts material
SUS304
SP
specification
3022
M
6
6
mm
RL
Recommended load
030
050
070
100
030
050
070
100
D1
30
mm
D2
24
mm
H1
22
mm
H2
18
mm
L
18
mm
L1
14
mm
UL
Use load
19.6-34.3(2.0-3.5)
UF
usage frequency
17-
SAC
Standard accessories
2 nuts 2 spring pads stainless steel
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D