IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
NHF29-4025-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf29_nhe42.prj},{NB=NHF29-4025-M8},{CODE=NHF29},{TYPE=One end male thread, one end, internal thread, ozone resistant waist type},{MAT1=Neoprene},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A60},{SUR=-},{SP=4025},{M=8},{D1=40},{D2=34},{H1=25},{H2=18},{TT=3.5},{L1=33},{L2=8},{ML=1420(145)},{RL=363-700(37-71)},{SC=340(350)},{XR=340(35)},{RI=0.23},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF29_NHE42 - Rubber shock absorbing seat, one end external thread, one end internal thread
Bill of material
NHF29-4025-M8
CODE
Code
NHF29
NHF29
TYPE
Types of
One end male thread, one end, internal thread, ozone resistant waist type
One end male thread, one end, internal thread, ozone resistant waist type
MAT1
Rubber body material
Neoprene
Neoprene
MAT2
Metal parts material
SUS304
HRD
Rubber hardness
Shore A60
SUR
Surface treatment
-
SP
specification
4025
4025
M
8
8
mm
D1
40
40
mm
D2
34
34
mm
H1
25
25
mm
H2
18
18
mm
TT
t
3.5
3.5
mm
L1
33
33
mm
L2
L2(min)
8
8
mm
ML
Maximum load
1420(145)
1420(145)
RL
Recommended load
363-700(37-71)
363-700(37-71)
SC
Spring constant
340(350)
340(350)
XR
X Maximum load
340(35)
340(35)
RI
Rigid
0.23
0.23
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D