Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA43 - 杠杆油缸/油路板附调速型
明细表
WSA43-25
CODE
代码
WSA43
TYPE
类型
油路板附调速型
CBM
缸体材质
碳钢
MOA
作动方式
复动式
UF
使用流体
已滤清之标准液压油
BORE
缸径
mm
PRD
活塞杆径
18.0 mm
TT
总行程
25 mm
TCF
理论夹持力
116 30kg/cm²
MPR
最大耐压力
70 kg/cm²
UPR
使用压力范围
10~50 kg/cm²
A1
112 mm
A2
131 mm
B
85 mm
C1
19 mm
C2
11 mm
C3
9 mm
D
φD
8 mm
E
25.0 mm
F
64 mm
G1
55 mm
G2
22 mm
G3
24 mm
H
3 mm
J
55 mm
K
42 mm
L
φ6.8通孔,沉孔φ10.5,深6.5 mm
N
N1
19 mm
ST
密封圈型号
P7 mm
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D