Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSC03_04 - 74 ° cone flared sealing transition joint, one end American JIC thread, one end American NPT · external thread
Bill of material
WSC03-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specifications
M
7/16″x20
N
Z1/4″x18
A
14.0
B
15.0
L
35.0
S
17.0
LINK
weblink
webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D