Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSC09_10 - 74 ° cone flared sealing transition joint direct head · one end American JIC thread and one end British BSPT thread
Bill of material
WSC09-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specifications
M
7/16″x20
N
R1/4″x19
A
14.0
B
14.5
L
34.5
S
14.0
LINK
weblink
webxxx
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D