Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSD51_52 - 焊接式过渡接头 公制螺纹 直接头
明细表
WSD51-06
CODE
代码
TYPE
类型
外螺纹
MAT
材质
SPE
规格
D
6 mm
M
M12x1.25 mm
A
11 mm
B
8 mm
L
24.0 mm
S
14 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D