IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-HAV12-M5-D20-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hav11_17.prj},{NB=E-HAV12-M5-D20-L10},{CODE=E-HAV12},{TYPE=Striped handle Male thread type},{HTM=PA6},{COL=black},{INSM=SUS304},{LSUR=-},{M=5},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAV11_17 - Economical handle Striped handle PA6
Bill of material
E-HAV12-M5-D20-L10
CODE
Code
E-HAV12
E-HAV12
TYPE
Types of
Striped handle Male thread type
Striped handle Male thread type
HTM
Handle the material
PA6
COL
Grip color
black
INSM
Thread material
SUS304
SUS304
LSUR
Thread surface treatment
-
-
M
5
6
8
5
6
8
mm
D
20
mm
L
10.000
15.000
20.000
10.000
15.000
20.000
mm
D1
12
mm
H
13.5
mm
HH
h
0.0
0.0
mm
HH1
h1
5.5
mm
WEI
weight
0.01
0.01
LINK
website
Website connection
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D