Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAK06_08 - 手轮·波纹手轮
明细表
HAK06-D80-d10
CODE
代码
TYPE
类型
CPM
联轴部分材质
S45C
HBM
手轮主体材质
PF
COL
颜色
黑色
D
80 mm
DD
d
mm
L
32 mm
H
37 mm
HH
h
18 mm
HH1
h1
mm
D1
34 mm
N
M4
S
3 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.14
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D