IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HAK13-D60-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak13.prj},{NB=HAK13-D60-M8},{CODE=HAK13},{TYPE=wushoubingxing bowenshoulun luokong},{CPM=brass},{HBM=PF},{COL=heise},{D=60},{M=8},{H=32},{HH=16},{D1=26},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAK13 - Hand wheel ??¡§¡§ No handle type ??¡§¡§ Ripple hand wheel
Bill of material
HAK13-D60-M8
CODE
Code
HAK13
TYPE
Types of
No handle type / corrugated hand wheel / screw hole type
CPM
Coupling part material
brass
HBM
Handwheel body material
PF
COL
colour
black
D
60
60
mm
M
8.000
10.000
12.000
8.000
10.000
12.000
mm
H
32
32
mm
HH
h
16
16
mm
HH1
h1
16
16
mm
D1
26
26
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.06
0.06
LINK
URL
Website connection
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D