IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YVV3P1-20-011
YSC
valves
3 way valve
pilot operated 3 way sol valve
yvp_manifold
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ysc/valves/3_way_valve/pilot_operated_3_way_sol_valve/yvp_manifold/yvp1_2_3_asmtab.prj},{NB=YVV3P1-20-011},{MODEL=1},{NUMBER=1},{B=131.5},{BA=88.5},{BC=22.7},{C=81.0},{CA=26},{CB=27},{D=39},{E=32},{F=19},{G=19},{H=30},{K=4.5},{KB=5},{P=G1/8''},{PPP=9.728},{PA=11.5},{PB=22},{PPATH=assembly/yvp_1_2_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YVV3P - YVV3P
Bill of material
YVV3P1-20-011
MODEL
Model Type
1
1
NUMBER
Station Number
B
131.5
131.5
BA
88.5
88.5
BC
22.7
22.7
C
81.0
81.0
CA
26
26
CB
27
27
D
39
39
E
32
32
F
19
19
G
19
19
H
30
30
K
4.5
KB
5
5
P
G1/8''
G1/8''
PPP
9.728
9.728
PA
11.5
11.5
PB
22
22
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D