IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YSVF3130-3G-02-S
YSC
valves
5 way valve
pilot operated 5 way sol valve
ysvf3 series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysvf3_series/ysvf3000_series.prj},{NB=YSVF3130-3G-02-S},{MODEL=YSVF},{SOLENOID=3130},{VOLTAGE=3},{CONNECTION=G},{PS=02},{NS=-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YSVF3000 Series - 5 Way Pilot Type Solenoid Value/Elastic seal
Bill of material
YSVF3130-3G-02-S
MODEL
model
YSVF
SOLENOID
solenoid
1:Single
2:Double
3:Double/Closed Center
4:Double/Exchaust Center
5:Double/Press Center
1:Single
2:Double
3:Double/Closed Center
4:Double/Exchaust Center
5:Double/Press Center
VOLTAGE
voltage
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
CONNECTION
connection
G:Gromment
D:Din Termianl
DZ:Din Terminal&Surge Suppressor
G:Gromment
D:Din Termianl
DZ:Din Terminal&Surge Suppressor
PS
pipe size
02: Rc1/4
02: Rc1/4
NS
-S:Lock Button
NILL:No Lock Button
-S:Lock Button
NILL:No Lock Button
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D