IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YSVF6120-3G-04
YSC
valves
5 way valve
pilot operated 5 way sol valve
ysvf6 series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysvf6_series/ysvf6_asmtab.prj},{NB=YSVF6120-3G-04},{SOLENOID=1},{VOLTAGE=3},{CONNECTION=G},{PIPE=Rc 1/2''},{BUTTON=},{PPATH=assembly/ysvf6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YSVF6000 - YSVF6000
Bill of material
YSVF6120-3G-04
SOLENOID
Solenoid Type
1:Single
2:Double
3:Double/Closed Center
4:Double/Exhaust Center
5:Double/Press Center
1:Single
2:Double
3:Double/Closed Center
4:Double/Exhaust Center
5:Double/Press Center
mm
VOLTAGE
Voltage Type
3:AC110V
4:AC220V
5:DC24V
6:DC12V
3:AC110V
4:AC220V
5:DC24V
6:DC12V
mm
CONNECTION
Connection Type
G:Grommet
D:Din Terminal
DZ:Din Terminal Surge Suppressor
G:Grommet
D:Din Terminal
DZ:Din Terminal Surge Suppressor
mm
PIPE
Pipe Size
Rc 1/2''
mm
BUTTON
Button Type
Nill:No Button
S:Lock Button
Nill:No Button
S:Lock Button
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D