IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YSY7120N-5E-02
YSC
valves
5 way valve
pilot operated 5 way sol valve
ysy7_n
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysy7_n_series/ysy7_n_asmtab.prj},{NB=YSY7120N-5E-02},{SOLENOID=1},{VOLTAGE=5},{CONNECTION=E},{PIPE=02},{PPATH=assembly/ysy7_n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YSY7N - YSY7N
Bill of material
YSY7120N-5E-02
SOLENOID
Solenoid Type
Single
Double
3 Closed
4 Exhaust
5 Pressure
Single
Double
3 Closed
4 Exhaust
5 Pressure
mm
VOLTAGE
Voltage Type
DC:24V
DC:24V
mm
CONNECTION
Connection
E:E Plug Connector
P:P plug Connection
E:E Plug Connector
P:P plug Connection
mm
PIPE
Pipe Size
02:Rc1/4
C8:8mm
C10:10mm
02:Rc1/4
C8:8mm
C10:10mm
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D