Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Z-LASER
Beschreibung
Z-Fiber - High-End-Laser mit aktiver Kühlung
Stückliste
FIBXXXXXX
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
FIBXXXXXX
GWT
Gewicht
0,46 kg
GRS
Größe
105,25 x 82,5 x 36,6 mm
GHM
Gehäusematerial
Aluminium
WLG
Wellenlänge
450, 520, 640, 660, 785 nm
OEW
Öffnungswinkel
10, 20, 30 °
PJK
Projektion
Linie, Punkt
FKS
Fokus
manueller Fokus
DMR
Durchmesser
10 mm
VSS
Versorgungsspannung
5 VDC – 30 VDC
IPS
IP Schutzklasse
IP 50
AWB
Anwendungsbereich
Bildverarbeitung, OEM
DBT
Datenblatt
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_Z-Fiber.pdf
PDI
Produktinformationen
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/z-fiber/
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D