Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Z-LASER
Descrizione
Z-Fiber - Laser di fascia alta con raffreddamento attivo
Lista materiale
FIBXXXXXX
PREVIEW
Anteprima
ARTNR
Numero articolo
FIBXXXXXX
GWT
Peso
0,46 kg
GRS
Dimensioni
105,25 x 82,5 x 36,6 mm
GHM
Materiale della custodia
alluminio
WLG
Lunghezza d'onda
450, 520, 640, 660, 785 nm
OEW
Angolo di proiezione
10, 20, 30 °
PJK
Proiezione
Linea
FKS
Messa a fuoco
Focalizzazione manuale
DMR
Diametro
10 mm
VSS
Tensione di alimentazione
5 VDC – 30 VDC
IPS
Classe di protezione IP
IP 50
AWB
Ambito di applicazione
OEM, Visualizzazione con l'ausilio di macchine
DBT
scheda tecnica
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_Z-Fiber.pdf
PDI
Informazioni sul prodotto
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/z-fiber/
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D