IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
FIBXXXXXX
Z-LASER
Laser modules
Z-Fiber
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{z_laser/lasermodule/z-fiber/z-fiber.prj},{NB=FIBXXXXXX},{PREVIEW=z_fiber.png},{ARTNR=FIBXXXXXX},{GWT=0,46},{GRS=105,25 x 82,5 x 36,6},{GHM=Aluminium},{WLG=450, 520, 640, 660, 785},{OEW=10, 20, 30},{PJK=Linie, Punkt},{FKS=manueller Fokus},{DMR=10},{VSS=5 VDC – 30 VDC},{IPS=IP 50},{AWB=Bildverarbeitung, OEM},{DBT=https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_Z-Fiber.pdf},{PDI=https://z-laser.com/produkte/lasermodul/z-fiber/},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Z-LASER
Description
Z-Fiber - High-end laser with active cooling
Bill of material
FIBXXXXXX
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article No.
FIBXXXXXX
GWT
Weight
0,46
kg
GRS
Size
105,25 x 82,5 x 36,6
mm
GHM
Housing material
Aluminium
WLG
Wavelength
450, 520, 640, 660, 785
nm
OEW
Fan angle
10, 20, 30
°
PJK
Projection
line
FKS
Focus
manual focus
DMR
Diameter
10
mm
VSS
Supply voltage
5 VDC – 30 VDC
IPS
IP Protection class
IP 50
AWB
Scope
Machine Vision, OEM
DBT
Data sheet
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_Z-Fiber.pdf
PDI
Product information
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/z-fiber/
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D