Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Z-LASER
Beschreibung
ZX10 - Kleine Größe, große Performance
Stückliste
7130xxxxx
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
7130xxxxx
GWT
Gewicht
0,03 kg
GRS
Größe
33 × 10 mm
GHM
Gehäusematerial
Edelstahl
WLG
Wellenlänge
635, 640, 660, 785, 830 nm
AGL
Ausgangsleistung
1, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 80, 100 mW
OEW
Öffnungswinkel
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Projektion
Gaußsche Linie, homogene Linie, DOE, Kreuz, Linie, Punkt
FKS
Fokus
Festfokus
DMR
Durchmesser
10 mm
VSS
Versorgungsspannung
3,5-5,5 VDC
IPS
IP Schutzklasse
IP 50, IP 67
AWB
Anwendungsbereich
Bildverarbeitung, Positionierung, OEM
DBT
Datenblatt
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZX10-M.pdf
PDI
Produktinformationen
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zx10/
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D