IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
7420xxxxx
Z-LASER
Laser modules
ZXS20
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{z_laser/lasermodule/zxs20/zxs20.prj},{NB=7420xxxxx},{PREVIEW=zxs20.png},{ARTNR=7420xxxxx},{GWT=0,19},{GRS=17 x 85},{GHM=Edelstahl},{WLG=405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830},{AGL=5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200},{OEW=10, 20, 30, 45, 60, 75, 90},{PJK=Gaußsche Linie, homogene Linie, DOE, Kreuz, Linie, Punkt},{FKS=Festfokus},{DMR=20},{VSS=5 VDC – 30 VDC},{IPS=IP 67},{AWB=Bildverarbeitung, OEM},{DBT=https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZXS.pdf},{PDI=https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs20/},{DEFAULTSORTATTR=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Z-LASER
Description
ZXS20 - The precise laser module
Bill of material
7420xxxxx
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article No.
7420xxxxx
GWT
Weight
0,19
kg
GRS
Size
17 x 85
mm
GHM
Housing material
Stainless steel
WLG
Wavelength
405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830
nm
AGL
Output power
5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200
mW
OEW
Fan angle
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90
°
PJK
Projection
Cross, DOE, dot, line
FKS
Focus
fixed focus
DMR
Diameter
20
mm
VSS
Supply voltage
5 VDC – 30 VDC
IPS
IP Protection class
IP 67
AWB
Laser class
Machine Vision, OEM
DBT
Data sheet
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZXS.pdf
PDI
Product information
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs20/
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D