Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Z-LASER
Beschreibung
ZXS20-F - Das präzise Lasermodul
Stückliste
7421xxxxx
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
7421xxxxx
GWT
Gewicht
0,23 kg
GRS
Größe
17 x 85 mm
GHM
Gehäusematerial
Edelstahl
WLG
Wellenlänge
405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830 nm
AGL
Ausgangsleistung
5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200 mW
OEW
Öffnungswinkel
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Projektion
Gaußsche Linie, homogene Linie, DOE, Kreuz, Linie, Punkt
FKS
Fokus
manueller Fokus
DMR
Durchmesser
20 mm
VSS
Versorgungsspannung
5 VDC – 30 VDC
IPS
IP Schutzklasse
IP 68
AWB
Laserklasse
Bildverarbeitung, OEM
DBT
Datenblatt
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZXS.pdf
PDI
Produktinformationen
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs20/
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D