Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Z-LASER
Descrizione
ZXS20-F - L’accurato modulo laser
Lista materiale
7421xxxxx
PREVIEW
Anteprima
ARTNR
Numero articolo
7421xxxxx
GWT
Peso
0,23 kg
GRS
Dimensioni
17 x 85 mm
GHM
Materiale della custodia
Stainless steel
WLG
Lunghezza d'onda
405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830 nm
AGL
Potenza
5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200 mW
OEW
Angolo di proiezione
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Proiezione
Croce, DOE, Linea, Punto
FKS
Messa a fuoco
Focalizzazione manuale
DMR
Diametro
20 mm
VSS
Tensione di alimentazione
5 VDC – 30 VDC
IPS
Classe di protezione IP
IP 68
AWB
Classe laser
OEM, Visualizzazione con l'ausilio di macchine
DBT
scheda tecnica
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZXS.pdf
PDI
Informazioni sul prodotto
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs20/
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D