IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
CRAT 109 049 200 F
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 8 helical
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita9eli/eli_q9_fori_ti.prj},{NB=CRAT 109 049 200 F},{CODICE=109 049 200 F},{MAT=CRAT},{MODULO=5},{L=2000.00},{L1=17.4},{Z=120},{B=49},{H=49},{HO=44},{S=3},{A=62.5},{INF=125},{FC=18},{HF=12},{D2=14},{D3=20},{T=13},{A1=37.50},{IS=1925.00},{D1=11.7},{PE=0.150},{W=33.85},{TXT=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Description
109 F - Rack quality 9 helical toothing drilled + induction hardening and surfaces milled
Bill of material
CRAT 109 049 200 F
CODICE
Code
109 049 200 F
109 049 200 F
MAT
Material
C45 + Induction Hardening
C45 + Induction Hardening
MODULO
Module
5
5
L
2000.00
2000.00
L1
17.4
17.4
Z
Number of teeth
120
120
B
49
49
H
49
49
HO
Ho
44
44
S
3
3
A
62.5
62.5
INF
If
125
125
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
18
18
HF
Hf
12
12
D2
14
14
D3
20
20
T
13
13
A1
37.50
37.50
IS
Is
1925.00
1925.00
D1
11.7
11.7
PE
Pe/1000mm
0.150
0.150
W
Weight
33.85
33.85
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D