Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
A3-40/A3-50/A3-99 - 按压式门锁 埋入型
明细表
A3-40-625-12
CN
型号
T1
尺寸 t
mm
T
尺寸 T +-0.1
6.4 mm
A
尺寸 A
57 mm
B
尺寸 B
mm
C
尺寸 C
mm
D
尺寸 D
mm
E
尺寸 E
mm
F
尺寸 F
mm
G
尺寸 G
2 mm
H
尺寸 H
5.5 mm
L
尺寸 L 0~+0.2
38 mm
W
尺寸 W
mm
X
尺寸 X -0.5~+1
12.5 mm
MASS
质量
g
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D