Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_130_20 - Signal Transformer
Bill of material
A41-130-20
PN
Part Number
A41-130-20
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
POWERVA
Power
130 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
4.1 lbs (1.86 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
3 in. (76.2 mm)
HEIGHT
Height
3.37 in. (85.6 mm)
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D