Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ABC120-1048L - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC120-1048L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
2,5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
PN
Part Number
ABC120-1048L
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D