Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ABC120-1T58L - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC120-1T58L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 58VDC, 2.07A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
2,07 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
PN
Part Number
ABC120-1T58L
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D