Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc401_1048_pc - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC401-1048-PC
PN
Part Number
ABC401-1048-PC
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 48VDC, 8.3A, Input 90-264VAC, Convection Cooling, Perforated Cover
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
8,3 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D