Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc401_1048_pc - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC401-1048-PC
PN
Part Number
ABC401-1048-PC
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 48VDC, 8.3A, Input 90-264VAC, Convection Cooling, Perforated Cover
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
8,3 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D