IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
ABC41-1058L
Bel Fuse
Power Solutions
ABC41-1058L
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/abc41_1058l/abc41_1058l.prj},{NB=ABC41-1058L},{PN=ABC41-1058L},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 58VDC, 0.69A, Input 85 - 264VAC, Molex Header},{POWER=40},{VI=85 - 264},{OV=58},{OC=0,69},{OT=-40 to 70},{SHA256=HpeAIkcPr9GKeI5ER8JFViIDZc1K/3r8q1xHMcXH6uo=},{INAME=00114__abc412d10xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc41_1058l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC41-1058L
PN
Part Number
ABC41-1058L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 58VDC, 0.69A, Input 85 - 264VAC, Molex Header
POWER
Power
40
W
VI
Voltage Input
85 - 264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
0,69
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D