Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Abgesetzte Backe - -
Stückliste
270922
BEST
Bestellnummer
270922
WS
Werkstoff
Edelstahl
B
Breite
15 mm
B1
Abstand
7.2 mm
H
Höhe
6.3 mm
H1
Abstand
4,8 mm
L
Länge
3.1 mm
M
Gewinde
M2
LUMFANG
Lieferumfang
1 Backe
BESCH
Beschreibung
Absatzhöhe 1,5 mm. Absatzlänge 1,0 mm
BS
Beschreibung
Infotext
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D