Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2267 - Schaltschrankeinbau
Bill of material
AC2267
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2267: AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; 108 x 25 x 105 mm; SmartLine25 4DI 4DO T C
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; 108 x 25 x 105 mm; SmartLine25 4DI 4DO T C AUX; Anschlussklemmen; IP 20
BN
Bestellnummer
AC2267
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SmartLine25 4DI 4DO T C AUX
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D