IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AC2380
ifm_electronic
Industrial communication
240_020
240_020_020
240_020_020_060
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_020/240_020_020_060/ac2380.prj},{NB=AC2380},{BN=AC2380},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f8/55/pc_ac2380aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f8/55/pc_ac2380aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC2380: AS-i Leuchttastermodul; 118 x 50 x 47 mm; AS-i; AS-i Module 2BI 2LO WT/B},{DESCLONG=AS-i Leuchttastermodul; 118 x 50 x 47 mm; AS-i; AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K; IP 67; IP 68; IP 69K},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AC2380}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2380 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2380
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2380: AS-i Leuchttastermodul; 118 x 50 x 47 mm; AS-i; AS-i Module 2BI 2LO WT/B
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Leuchttastermodul; 118 x 50 x 47 mm; AS-i; AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K; IP 67; IP 68; IP 69K
BN
Bestellnummer
AC2380
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D