IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AC6003
ifm_electronic
Industrial communication
240_020
Ethernet field modules
240_020_010_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_010/240_020_010_020/ac6003.prj},{NB=AC6003},{BN=AC6003},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b6/a9/pc_ac6003aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b6/a9/pc_ac6003aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC6003: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der},{DESCLONG=IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 2; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master AS-i 2P IP69K},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC6003 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AC6003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC6003: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 2; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AC6003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D