您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
ACE325
SXQD
执行元件
超薄气缸系列
ACE ASE ATE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/ultrathin_cylinder_series/ace_series/ace_asmtab.prj},{NB=ACE325_0},{BORE=32},{A=51.0},{AB=7},{AC=44.0},{AD=14.0},{B=49.5},{D=12},{E1=8},{E2=1.25},{EA=16},{H=10},{J=9},{JA=4.5},{JB=32.5},{K1=6},{K2=1.00},{KA=28.5},{P1=9.728},{P2=0.907},{PA=7.5},{PB=3},{R=8.5},{RA=3.5},{T=9},{TA=2.1},{A3=33.5},{B3=4.0},{D3=76.0},{E3=89.0},{F3=7.0},{G3=32},{H3=48},{A4=10},{B4=32},{C4=47.0},{D4=7.0},{F4=64},{G4=80},{H4=30.5},{A5=22},{B5=32.5},{C5=10},{F5=25.8},{G5=46.5},{H5=9},{A6=22},{B6=32.5},{C6=10},{D6=26},{F6=45},{G6=46.5},{H6=51},{AA7=32},{CD7=50},{CJ7=10},{D7=21},{E7=18},{F7=31},{G7=8},{H7=38},{I7=51},{K7=6.6},{L7=11},{AA8=0},{B8=0.0},{CD8=0},{CJ8=0},{D8=0},{E8=0},{F8=0},{G8=0.0},{H8=0.0},{K8=0.0},{MODEL=ACE},{STROKE=5},{POS=0},{MC=},{PRP=},{FT=},{TPC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
ACE - 薄型气缸
明细表
ACE325
MODEL
型号
ACE:紧凑型气缸(复动型)
ASE:紧凑型气缸(单动押出型)
ATE:紧凑型气缸(单动引入型)
ACE:紧凑型气缸(复动型)
ASE:紧凑型气缸(单动押出型)
ATE:紧凑型气缸(单动引入型)
BORE
缸径
32
32
mm
STROKE
行程
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
100
110
120
125
150
160
175
200
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
100
110
120
125
150
160
175
200
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
MC
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
PRP
活塞杆牙型
空白:内牙型
B:外牙型
空白:内牙型
B:外牙型
FT
固定型式
空白:无安装附件
FA:前法兰连接板
FB:后法兰连接板
CA:单耳固定座
LB:轴向固定座
CB:双耳固定座
CR:单耳连接座
FTC:前盖耳轴支架
空白:无安装附件
FA:前法兰连接板
FB:后法兰连接板
CA:单耳固定座
LB:轴向固定座
CB:双耳固定座
CR:单耳连接座
FTC:前盖耳轴支架
TPC
牙型代码
空白:PT牙
G:G牙
T:NPT牙
空白:PT牙
G:G牙
T:NPT牙
A
51.0
51.0
mm
AB
7
7
mm
AC
44.0
44.0
mm
AD
14.0
14.0
mm
B
49.5
49.5
mm
D
12
12
mm
E
M8x1.25
M8x1.25
mm
EA
16
16
mm
H
10
10
mm
J
9
9
mm
JA
4.5
4.5
mm
JB
32.5
32.5
mm
K
M6x1
M6x1
mm
KA
28.5
28.5
mm
P
G1/8
G1/8
mm
PA
7.5
7.5
mm
PB
3
3
mm
R
8.5
8.5
mm
RA
3.5
3.5
mm
T
9
9
mm
TA
2.1
2.1
mm
A3
33.5
33.5
mm
B3
4.0
4.0
mm
D3
76.0
76.0
mm
E3
89.0
89.0
mm
F3
7.0
7.0
mm
G3
32
32
mm
H3
48
48
mm
A4
10
10
mm
B4
32
32
mm
C4
47.0
47.0
mm
D4
7.0
7.0
mm
F4
64
64
mm
G4
80
80
mm
H4
30.5
30.5
mm
A5
22
22
mm
B5
32.5
32.5
mm
C5
10
10
mm
F5
25.8
25.8
mm
G5
46.5
46.5
mm
H5
9
9
mm
A6
22
22
mm
B6
32.5
32.5
mm
C6
10
10
mm
D6
26
26
mm
F6
45
45
mm
G6
46.5
46.5
mm
H6
51
51
mm
AA7
32
32
mm
CD7
50
50
mm
CJ7
10
10
mm
D7
21
21
mm
E7
18
18
mm
F7
31
31
mm
G7
8
8
mm
H7
38
38
mm
I7
51
51
mm
K7
6.6
6.6
mm
L7
11
11
mm
AA8
0
0
mm
B8
0.0
0.0
mm
CD8
0
0
mm
CJ8
0
0
mm
D8
0
0
mm
E8
0
0
mm
F8
0
0
mm
G8
0.0
0.0
mm
H8
0.0
0.0
mm
K8
0.0
0.0
mm
AA9
74
74
mm
B9
50
50
mm
CA9
12
12
mm
E9
46
46
mm
F9
19
19
mm
K9
10
10
mm
AB0
26
26
mm
E0
M10x1.25
M10x1.25
mm
EA0
17
17
mm
EB0
19
19
mm
F0
17
17
mm
FA0
6
6
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D