Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
Acier Tête affleurante Ouvert - Écrous à sertir en aveugle UNIVERSAL
Nomenclature
Écrous à sertir en aveugle UNIVERSAL 10870400000
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Blindnietmutter UNIVERSAL Stahl kleiner Senkkopf
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Acier galvanisé
SU
Finition de surface
C4C [1.0303]
AU
Exécution
Ouvert
KO
Forme de la tête
Tête affleurante Ouvert
D
Diamètre de l'arbre (d)
mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
mm
G
Fil
mm
KB1
Plage de serrage de
0.5 mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
SL2
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
0.40 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
mm
AD
max. Contraction
mm
AZ
force de traction axiale
mm
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
ZTN
Numéro des douanes
73181900
EAN
CL
eCLASS
23110812
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23110812
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D